Nadomestni del, PMFH; PMFL
027F0665
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: PMFH; PMFL
027F0665
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | External pilot connector |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Material Description | SV. NIPPEL TILBEHŘRS PMFL/PMFH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Pilot connector 6.5 x 10 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Liquid level valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | PMFHPMFL |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.217 Kilogram |
| Neto masa | 0.195 Kilogram |
| Volume | 0.203 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |