TILBEHŘRSPOSE, SV 3; SV 1
027B2033
TILBEHŘRSPOSE, Uporablja se za izdelek: SV 3; SV 1, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16
027B2033
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | External pilot connector |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SV |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Material Description | TILBEHŘRSPOSE |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Pilot connector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Liquid level valve accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| Uporablja se za izdelek | SV 1SV 3 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | 3/8 in flare |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.099 Kilogram |
| Neto masa | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.202 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |