Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2014

Uporablja se za izdelek: SV 4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Balance pipe Weld conn. size1 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Ime izdelkaFloat valve
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionSV 4 Float Valve w/o tank
Nazivna zmogljivost R134a [kW]16.40 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]4.66 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW]21.00 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR]5.97 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]15.40 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]4.38 TR
Nazivna zmogljivost R717 [kW]102.0 kW
Nazivna zmogljivost R717 [TR]29.0 TR
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaFloat Valve
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pogoji nazivne zmog. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Pogoji nazivne zmog. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFloat exp. valve spare parts
Skupina tekočine12
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Uporablja se za izdelekSV 4
Vrednost Cv [gal/min]0.270 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.230 m³/h
Vrsta izdelkaSpare parts
Vrsta priključka pilotne linijeWelding
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.6 Kilogram
Neto masa10.114 Kilogram
Volume56.025 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422161530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm