Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA

023U8041

Vrsta izdelka: FSA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enak izdelek023U8011
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaAdapter
Ime izdelka v dokumentu SCIPFlare/solder adaptor
Količina v pakiranju300 kos
Maks. delovni tlak [bar]46.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]667 psig
Maks. zatezni navor [Nm]20 Nm
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
Material priključkovBakerBrass
Možnost servisiranjaGeneric spare parts
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovSplošni dodatki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Velikost dovoda [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [mm]6.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaFSA
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.04 Kilogram
Neto masa0.03 Kilogram
Volume0.037 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm