Danfoss logo
Adaptor, FSA 32_023U8022

FSA

023U8022

Vrsta izdelka: FSA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaAdapter
Ime izdelka v dokumentu SCIPFlare/solder adaptor
Količina v pakiranju120 kos
Maks. delovni tlak [bar]46.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]667 psig
Maks. zatezni navor [Nm]30 Nm
Material DescriptionFSA 32 Flare/Solder Adapter
Material priključkovBakerBrass
Možnost servisiranjaGeneric spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovSplošni dodatki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost odvoda [in]1/4 in
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaFSA
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.071 Kilogram
Neto masa0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422128120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm