Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA

023U8007

Vrsta izdelka: FSA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 pc/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enak izdelek023U8017
Ime izdelkaAdapter
Ime izdelka v dokumentu SCIPFlare/solder adaptor
Količina v pakiranju45 kos
Maks. delovni tlak [bar]46.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]667 psig
Maks. zatezni navor [Nm]100 Nm
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder Adapter
Material priključkovBakerBrass
Možnost servisiranjaGeneric spare parts
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovSplošni dodatki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Velikost dovoda [palcev]5/8 in
Velikost odvoda [in]5/8 in
Velikost odvoda [mm]16.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaFSA
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.22 Kilogram
Neto masa0.21 Kilogram
Volume0.113 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422112754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm