Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA

023U800466

Vrsta izdelka: FSA
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile

Priporočena zamenjava: 023U8004

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 pc/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enak izdelek023U801466
Ime izdelkaAdapter
Ime izdelka v dokumentu SCIPFlare/solder adaptor
Količina v pakiranju60 kos
Maks. delovni tlak [bar]46.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]667 psig
Maks. zatezni navor [Nm]30 Nm
Material DescriptionFSA 33
Material priključkovBrassBaker
Možnost servisiranjaGeneric spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSplošni dodatki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaFSA
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.14 Kilogram
Neto masa0.067 Kilogram
Volume0.07 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm