FSA
023U8003
Vrsta izdelka: FSA
023U8003
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 pc/box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enak izdelek | 023U8013 |
| Ime izdelka | Adapter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Flare/solder adaptor |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 46.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 667 psig |
| Maks. zatezni navor [Nm] | 30 Nm |
| Material Description | FSA 310m Flare/Solder Adapter |
| Material priključkov | BakerBrass |
| Možnost servisiranja | Generic spare parts |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Splošni dodatki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Velikost dovoda [palcev] | 3/8 in |
| Velikost odvoda [mm] | 10.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Flare |
| Vrsta izdelka | FSA |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.142 Kilogram |
| Neto masa | 0.137 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |