Nadomestni del, NRVA 65
020-2337
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: NRVA 65
020-2337
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
| Hladilna tekočina | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Ime izdelka | Spring |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Material Description | TRYKFJEDER |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Compression Spring |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Check valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | NRVA 65 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | 0.4 bar |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.068 Kilogram |
| Neto masa | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.235 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |