PAKNING, NRVA 65
020-2136
PAKNING, Uporablja se za izdelek: NRVA 65, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12
020-2136
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| Dimenzije NP x ZP x v [palcev] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Gasket |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Material Description | PAKNING |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Flange gasket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica prirobnice | 8.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Check valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | NRVA 65 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.064 Kilogram |
| Neto masa | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.13 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |