Splošni dodatki
017-436766
Uporablja se za izdelek: RT; KP; AVTA, Min. dolžina ohišja tipala [mm]: 182, Vrsta tlačnega vhodnega priključka: G, Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]: 1/2, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10
017-436766
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Gasket set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka ohišja tipala [mm] | 22 mm |
| Ime izdelka | Sensor pocket |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RT Accessories -3 |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | Sensor pocket |
| Material tuljke tipala | Medenina |
| Min. dolžina ohišja tipala [in] | 7 3/16 in |
| Min. dolžina ohišja tipala [mm] | 182 mm |
| Notranje ohišje tipala Ø [mm] | 9.5 mm |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Sensor pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Splošni dodatki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Standardni vhodni tlačni priključek | ISO 228-1 |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Male |
| Uporablja se za izdelek | AVTAKPRT |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/2 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanje ohišje tipala Ø [mm] | 11.0 mm |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.122 Kilogram |
| Neto masa | 0.114 Kilogram |
| Volume | 0.227 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021005 |
| Proposition 65 | Cancer |