Nadomestni del, WVS 80; WVTS 80
016D0578
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: WVS 80; WVTS 80
016D0578
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | For delta p=1-10 bar |
| Ime izdelka | Spring |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | WVS/WVTS |
| Količina v pakiranju | 72 kos |
| Material Description | COMPRESSION SPRING 3,0 39,0 87,0 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Spring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Nadomestni deli za vodne ventile |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Uporablja se za izdelek | WVS 80WVTS 80 |
| Več informacij | Optional servo spring |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.051 Kilogram |
| Neto masa | 0.044 Kilogram |
| Volume | 0.031 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |