Nadomestni del, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22
011L4019
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22
011L4019
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
| Ime izdelka | Gasket |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| LRA HST staro [A] | 16 mm |
| Material Description | Cu-cap I/100 (Spare part) |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Splošni nadomestni deli |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Copper |
| Uporablja se za izdelek | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Velikost priključka | B2-10 |
| Velikost priključka [in] | 5/8 in |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 16.779 Gram |
| Neto masa | 16 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.002 Liter |
| EAN/UPC | 5702422015253 |