Nadomestni del, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22
011L4016
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22
011L4016
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Gasket |
| Količina v pakiranju | 300 kos |
| LRA HST staro [A] | 6 mm |
| Material Description | PAK SĆT |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Splošni nadomestni deli |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Copper |
| Uporablja se za izdelek | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Velikost priključka | B2-4 |
| Velikost priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.28 Gram |
| Neto masa | 0.083 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.001 Liter |
| EAN/UPC | 5702422038290 |