Nadomestni del, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66
011L4015
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66
011L4015
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Seal cap |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| LRA HST staro [A] | 18 mm |
| Material Description | Seal cap I/100 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Seal cap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Splošni nadomestni deli |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacije materiala | Copper |
| Št. dokumenta SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Uporablja se za izdelek | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Velikost priključka | B1-12 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.004 Kilogram |
| Neto masa | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.003 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |