Nadomestni del, T 2; TE 2
011L1107
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: T 2; TE 2
011L1107
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flare nut |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| LRA HST staro [A] | 6 mm |
| Material Description | Reducer flare nut I/10 (Spare part) |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Reducer flare nut |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | TXV spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Uporablja se za izdelek | T 2TE 2 |
| Velikost priključka | NSR 4- 6 4 |
| Velikost priključka [in] | 3/8 in - 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.039 Kilogram |
| Neto masa | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |