Nadomestni del, GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s
009L7210
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Seal cap
009L7210
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Seal cap |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 16-22s I/6 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Seal cap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Širina od stranice do stranice [mm] | 21 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | BM/GBC valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| Uporablja se za izdelek | GBC 16s-22sGBC E 6s-22sGBCH 6s-22s |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.021 Kilogram |
| Neto masa | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.008 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |