Electric valve spare parts, Flange set
009L6153
LRA HST staro [A]: 80, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
009L6153
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1 flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija distančne letve | M16 x 90 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OFB |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 80 mm |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB EN |
| Načrt prirobnice | Utor |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Flange |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Electric valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | cURus recognized |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Št. dokumenta SCIP | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Standard priključka | EN |
| Uporablja se za izdelek | OFB 80 |
| Velikost priključka [in] | 3 in |
| Vrsta izdelka | Spare part |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.977 Kilogram |
| Neto masa | 4.162 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |