Nadomestni del
009L5210
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Seal cap
009L5210
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Seal cap |
| Količina v pakiranju | 4 kos |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Seal cap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina od stranice do stranice [mm] | 21 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | BM/GBC valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | GBC 90bar V3 16s-22s |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.013 Kilogram |
| Neto masa | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.01 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732250 |
| Proposition 65 | No significant risk |