Komplet za popravilo, Open Nut
009G8014
Oznaka vrste: Open Nut, Uporablja se za izdelek: GBC 25s-35s
009G8014
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
| Ime izdelka | Nut/ring |
| Količina v pakiranju | 2 kos |
| Material Description | GBC New Service kit 25-35s I/2 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Open Nut |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina od stranice do stranice [mm] | 31 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | BM/GBC valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | GBC 25s-35s |
| Vrsta izdelka | Komplet za popravilo |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.034 Kilogram |
| Neto masa | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.036 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |