Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Prirobnica, 22 mm, Spajkanje

006-1180

Standard priključka: EN 1254, Uporablja se za izdelek: FA 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges2 gaskets2 staybolts4 nuts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija distančne letveM12 x 160 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju12 kos
LRA HST staro [A]22 mm
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Načrt prirobniceUtorTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica prirobnice2.3
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaBrass
Standard priključkaEN 1254
Uporablja se za izdelekFA 20
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.326 Kilogram
Neto masa1.251 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.921 Liter
EAN/UPC5702422099796