Prirobnica, 22 mm, Spajkanje
006-1176
Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
006-1176
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Deli priloženi | 1 flange1 gasket |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Height (EF000040) | 62 |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 22 mm |
| Material Description | Flange 7/8 in Soldering |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 1.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikacije materiala | Brass |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Velikost priključka [in] | 7/8 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
| Width (EF000008) | 95 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.29 Kilogram |
| Neto masa | 0.248 Kilogram |
| Volume | 0.825 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |