Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Prirobnica, 16 mm, Spajkanje

006-1163

Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 flange1 gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju12 kos
LRA HST staro [A]16 mm
Material DescriptionFlange 5/8 in Soldering
Načrt prirobniceUtor
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice1.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaBrass
Standard priključkaASME B 16.22
Uporablja se za izdelekCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Velikost priključka [in]5/8 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.298 Kilogram
Neto masa0.252 Kilogram
Volume0.841 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422100089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm