Prirobnica, 16 mm, Spajkanje
006-1162
Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1162
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1 flange1 gasket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 16 mm |
| Material Description | Flange 5/8 in Soldering |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 1.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Brass |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Uporablja se za izdelek | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Velikost priključka [in] | 5/8 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.318 Kilogram |
| Neto masa | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |