Prirobnica, 22 mm, Spajkanje
006-1158
Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: FA 15
006-1158
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges2 gaskets2 staybolts4 nuts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija distančne letve | M12 x 127 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 22 mm |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering (FA15) |
| Načrt prirobnice | UtorTongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 1.1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Brass |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Uporablja se za izdelek | FA 15 |
| Velikost priključka [in] | 7/8 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.782 Kilogram |
| Neto masa | 0.76 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.825 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077251 |