Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Prirobnica, 16 mm, Spajkanje

006-1151

Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: FA 15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges2 gaskets2 staybolts4 nuts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija distančne letveM12 x 127 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju12 kos
LRA HST staro [A]16 mm
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering (FA 15)
Načrt prirobniceUtorTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice1.1
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaBrass
Standard priključkaASME B 16.22
Uporablja se za izdelekFA 15
Velikost priključka [in]5/8 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.82 Kilogram
Neto masa0.764 Kilogram
Volume0.854 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422077503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm