PM 65
006-1143
Uporablja se za izdelek: PM 65, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
006-1143
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina navoja [in] | 2.756 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Staybolt set |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Staybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500) |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Bolt |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | PM 65 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | For flange connections |
| Velikost priključka | M14 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta priključka | Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.384 Kilogram |
| Neto masa | 0.384 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110668 |