EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
006-1139
Uporablja se za izdelek: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 40
006-1139
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina navoja [in] | 1.378 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Staybolt set |
| Količina v pakiranju | 40 kos |
| Material Description | Staybolt set (FA 25) |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Bolt |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | For flange connections |
| Velikost priključka | M12 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta priključka | Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.172 Kilogram |
| Neto masa | 0.14 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110484 |