Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, FA 20

006-1136

BOLTESĆT, Uporablja se za izdelek: FA 20, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina navoja [in]0.866 in
Dolžina vijaka [mm]206 mm
Dolžina vijaka [palcev]8.110 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaStaybolt set
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionBOLTESĆT
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteStaybolt set
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekFA 20
Velikost priključkaM12
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta priključkaNavoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.293 Kilogram
Neto masa0.288 Kilogram
Volume0.064 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm