Danfoss logo
Spare part - Packing

BOLTESĆT, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

BOLTESĆT, Uporablja se za izdelek: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina navoja [in]0.748 in
Dolžina vijaka [mm]135 mm
Dolžina vijaka [palcev]5.315 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaStaybolt set
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionBOLTESĆT
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteStaybolt set
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
Uporablja se za opombe o izdelkuWithout filter
Velikost priključkaM12
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta priključkaNavoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.26 Kilogram
Neto masa0.255 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.312 Liter
EAN/UPC5702422110507