Prirobnica, 6 mm
006-1110
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: FA 15
006-1110
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges2 Gaskets2 staybolts4 nuts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija distančne letve | M12 x 127 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 6 mm |
| Material Description | Flange set 6 mm Butt Weld (FA 15) |
| Načrt prirobnice | UtorTongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 1.1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Uporablja se za izdelek | FA 15 |
| Velikost priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.832 Kilogram |
| Neto masa | 0.82 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.901 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077244 |