Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

BOLTESĆT, Uporablja se za izdelek: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina navoja [in]0.748 in
Dolžina vijaka [mm]115 mm
Dolžina vijaka [palcev]4.527 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaStaybolt set
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionBOLTESĆT
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteStaybolt set
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uporablja se za izdelekNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20
Uporablja se za opombe o izdelkuWithout filter
Velikost priključkaM12
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta priključkaNavoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.241 Kilogram
Neto masa0.238 Kilogram
Volume0.118 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm