BOLTESĆT, EVRA 20; EVRA 25
006-1105
BOLTESĆT, Uporablja se za izdelek: EVRA 20; EVRA 25, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
006-1105
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina navoja [in] | 0.866 in |
| Dolžina vijaka [mm] | 240 mm |
| Dolžina vijaka [palcev] | 9.449 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Staybolt set |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | BOLTESĆT |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Staybolt set |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | EVRA 20EVRA 25 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | With filter |
| Velikost priključka | M12 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta priključka | Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.405 Kilogram |
| Neto masa | 0.4 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.192 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077374 |