Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, EVRA 15; EVRA 10

006-1104

BOLTESĆT, Uporablja se za izdelek: EVRA 15; EVRA 10, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina navoja [in]0.748 in
Dolžina vijaka [mm]188 mm
Dolžina vijaka [palcev]7.402 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaStaybolt set
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionBOLTESĆT
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteStaybolt set
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekEVRA 10EVRA 15
Uporablja se za opombe o izdelkuWith filter
Velikost priključkaM12
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta priključkaNavoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.331 Kilogram
Neto masa0.329 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.071 Liter
EAN/UPC5702422077350