Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, FA 15; EVRA 10

006-1101

BOLTESĆT, Uporablja se za izdelek: FA 15; EVRA 10, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina navoja [in]0.748 in
Dolžina vijaka [mm]107 mm
Dolžina vijaka [palcev]4.213 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaStaybolt set
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionBOLTESĆT
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteStaybolt set
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekEVRA 10FA 15
Velikost priključkaM12
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta priključkaNavoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.218 Kilogram
Neto masa0.21 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175