Nadomestni del, AVTB; AVTA
003N0278
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: AVTB; AVTA
003N0278
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 90 9/16 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2300 mm |
| Ime izdelka | Thermostatic element |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 130 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 266.0 °F |
| Material Description | SPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Thermostatic element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Nadomestni deli za vodne ventile |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Št. dokumenta SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°C] [Min] | 10 °C |
| Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°F] [Maks] | 176 °F |
| Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°F] [Min] | 50 °F |
| Temperaturni razpon AVTB/FJV [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperaturni razpon AVTB/FJV [°C] [Min] | 30 °C |
| Temperaturni razpon AVTB/FJV [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon AVTB/FJV [°F] [Min] | 86 °F |
| Uporablja se za izdelek | AVTAAVTB |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vrsta polnjenja | Adsorption |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.307 Kilogram |
| Neto masa | 0.245 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |