Danfoss logo
Nadomestni del, AVTA-product-details

Nadomestni del, AVTA

003N0148

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: AVTA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
\\Zaščitni pokrov\\Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [in]12 5/8 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]320 mm
Ime izdelkaThermostatic element
Količina v pakiranju20 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]130 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]266.0 °F
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteThermostatic element
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovNadomestni deli za vodne ventile
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°C] [Maks]90 °C
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°C] [Min]50 °C
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°F] [Maks]194 °F
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°F] [Min]122 °F
Uporablja se za izdelekAVTA
Uporablja se za opombe o izdelkuSpare part for TCV
Velikost tipala (Ø x D) [in]3/8 x 5 29/32 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]9.5 x 150 mm
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.3 Kilogram
Neto masa0.253 Kilogram
Volume1.974 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm