Danfoss logo
AVTA Service element

Nadomestni del, AVTB; AVTA

003N0091

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: AVTB; AVTA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Ime izdelkaThermostatic element
Količina v pakiranju20 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]90 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]194.0 °F
Material DescriptionAVTA 20 G 3/4IN 50-90°C
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteThermostatic element
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovNadomestni deli za vodne ventile
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
Št. dokumenta SCIPd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°C] [Maks]65 °C
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°C] [Min]25 °C
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°F] [Maks]149 °F
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°F] [Min]77 °F
Temperaturni razpon AVTB/FJV [°C] [Maks]60 °C
Temperaturni razpon AVTB/FJV [°C] [Min]20 °C
Temperaturni razpon AVTB/FJV [°F] [Maks]140 °F
Temperaturni razpon AVTB/FJV [°F] [Min]68 °F
Uporablja se za izdelekAVTAAVTB
Velikost tipala (Ø x D) [in]3/8 x 7 3/32 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]9.5 x 180 mm
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vrsta polnjenjaMass
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.312 Kilogram
Neto masa0.031 Kilogram
Volume2.076 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423003037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm