Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

EVT 1.2, Funkcija: NC

068F0626

Hladilna tekočina: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.05, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Velikost dovoda [mm]: 6, Velikost odvoda [mm]: 6, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid valve accessories
Enak izdelek068F0622
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNC
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaSolenoid valve
Količina v pakiranju16 kos
Lubricants compatibilityPAGPOE
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS I/16
Material priključkovStainless steel
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
Minimalni ODP [bar]0.000 bar
Minimalni ODP [psi]0.000 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Možnost ročnega upravljanjaNo
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-104 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-32 °F
TuljavaNo
Velikost dovoda [mm]6.00 mm
Velikost odvoda [mm]6.00 mm
Velikost šobe [mm]1.20 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.060 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.050 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaEVT 1.2
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa257 Gram
Neto masa220 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162438756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm