EVT 3.0, Funkcija: NC
068F0620
Hladilna tekočina: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.23, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Velikost dovoda [mm]: 6, Velikost odvoda [mm]: 6, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 18
068F0620
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| Enak izdelek | 068F0630 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | NC |
| Hladilna tekočina | R744 |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Količina v pakiranju | 18 kos |
| Lubricants compatibility | PAGPOE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | EVT 3.0 Solenoid valve SS |
| Material priključkov | Stainless steel |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| Minimalni ODP [bar] | 2.000 bar |
| Minimalni ODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Možnost ročnega upravljanja | No |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 122 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -104 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 150 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 302 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -32 °F |
| Tuljava | No |
| Velikost dovoda [mm] | 6.00 mm |
| Velikost odvoda [mm] | 6.00 mm |
| Velikost šobe [mm] | 3.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 0.270 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.230 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
| Vrsta izdelka | EVT 3.0 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 270 Gram |
| Neto masa | 240 Gram |
| Volume | 1.183 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162440346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |