Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

EVT 2.0, Funkcija: NC

068F0601

Hladilna tekočina: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.1, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Material priključkov: Baker, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 18

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid valve accessories
Enak izdelek068F0627
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNC
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaSolenoid valve
Količina v pakiranju18 kos
Lubricants compatibilityPAGPOE
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve CU
Material priključkovBaker
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
Minimalni ODP [bar]2.000 bar
Minimalni ODP [psi]29.000 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Možnost ročnega upravljanjaNo
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-104 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-32 °F
TuljavaNo
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Velikost šobe [mm]2.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.100 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.100 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaEVT 2.0
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa294 Gram
Neto masa240 Gram
Volume1.183 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162438763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm