Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

SFV 25, G, 24 bar

2416+308

Nastavitev tlaka [bar]: 24, Vrsta priključka: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Certificiran koeficient diska0.48 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dvig [mm]4.50 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime izdelkaSafety relief valve
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]25 mm
Material DescriptionSFV 25 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR
Nastavitev tlaka [bar]24 bar
Nastavitev tlaka [psig]348 psig
Nominalni premerDN < 25
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaSafety Relief Valve
Opombe0
Oznaka CEYes
Površina toka [in2]0.643 in²
Površina toka [mm2]415.0 mm²
Premer pretoka [mm]23.0 mm
Premer pretoka [palcev]0.906 in
Karakteristika
Vrednost
Priključek notranji/zunanjiExternal
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVarnostni razbremenilni ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Standard priključkaISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-22 °F
Tlačni certifikatTÜV certificate included
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 1/2 in
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaSFV 25
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.032 Kilogram
Neto masa3.946 Kilogram
Volume2.315 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428192033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm