Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

SFV 20, G, 22 bar

2416+241

Nastavitev tlaka [bar]: 22, Vrsta priključka: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Certificiran koeficient diska0.54 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dvig [mm]4.00 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime izdelkaSafety relief valve
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Material DescriptionSFV 20 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR
Nastavitev tlaka [bar]22 bar
Nastavitev tlaka [psig]319 psig
Nominalni premerDN < 25
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaSafety Relief Valve
Opombe0
Oznaka CEYes
Površina toka [in2]0.394 in²
Površina toka [mm2]254.0 mm²
Premer pretoka [mm]18.0 mm
Premer pretoka [palcev]0.709 in
Karakteristika
Vrednost
Priključek notranji/zunanjiExternal
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVarnostni razbremenilni ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACTSUA
Standard priključkaISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-22 °F
Tlačni certifikatDanfoss certificate included
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 1/2 in
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrsta izdelkaSFV 20
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.97 Kilogram
Neto masa3.91 Kilogram
Volume2.323 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428192682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm