SFA 10H, NPT, 52 bar
148F5252
Nastavitev tlaka [bar]: 52, Vrsta priključka: NPT
148F5252
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Certificiran koeficient diska | 0.85 kg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dvig [mm] | 2.30 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R410AR744 |
| Ime izdelka | Safety relief valve |
| Kategorija | IV |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 10 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10H T 252 NPT Safety valve |
| Nastavitev tlaka [bar] | 52 bar |
| Nastavitev tlaka [psig] | 754 psig |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oprema | Cap |
| Površina toka [in2] | 0.056 in² |
| Površina toka [mm2] | 36.3 mm² |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Premer pretoka [mm] | 6.8 mm |
| Premer pretoka [palcev] | 0.268 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Varnostni razbremenilni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EAC |
| Standard priključka | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Standard za pridobitev soglasja | ISO 4126-1 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlačni certifikat | Danfoss certificate included |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 10.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 15.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
| Velikost priključka [in] | 3/8 in |
| Vrsta izdelka | SFA 10H |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.264 Kilogram |
| Neto masa | 1.09 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.244 Liter |
| EAN/UPC | 5715162483046 |