Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

SFA 10H, G, 39 bar

148F4339

Nastavitev tlaka [bar]: 39, Vrsta priključka: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Certificiran koeficient diska0.85 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dvig [mm]2.30 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR410AR744
Ime izdelkaSafety relief valve
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]10 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10H T 339 Safety valve
Nastavitev tlaka [bar]39 bar
Nastavitev tlaka [psig]566 psig
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaCap
Površina toka [in2]0.056 in²
Površina toka [mm2]36.3 mm²
Površinski premazZn (TLP)
Premer pretoka [mm]6.8 mm
Premer pretoka [palcev]0.268 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVarnostni razbremenilni ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACUA
Standard priključkaISO 228-1
Standard za pridobitev soglasjaISO 4126-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Tlačni certifikatTÜV certificate included
Velikost dovodnega priključka [mm]10.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2 in
Velikost odvodnega priključka [mm]15.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/4 in
Velikost priključka [in]3/8 in
Vrsta izdelkaSFA 10H
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.243 Kilogram
Neto masa1.09 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.289 Liter
EAN/UPC5702424058197