SFA 10, G, 16 bar
148F4316
Nastavitev tlaka [bar]: 16, Vrsta priključka: G
148F4316
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Certificiran koeficient diska | 0.85 kg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dvig [mm] | 2.30 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime izdelka | Safety relief valve |
| Kategorija | IV |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 10 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10 T 316 Safety valve |
| Nastavitev tlaka [bar] | 16 bar |
| Nastavitev tlaka [psig] | 232 psig |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oprema | Cap |
| Površina toka [in2] | 0.056 in² |
| Površina toka [mm2] | 36.3 mm² |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Premer pretoka [mm] | 6.8 mm |
| Premer pretoka [palcev] | 0.268 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Varnostni razbremenilni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACUA |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Standard za pridobitev soglasja | ISO 4126-1 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlačni certifikat | TÜV certificate included |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 10.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 15.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
| Velikost priključka [in] | 3/8 in |
| Vrsta izdelka | SFA 10 |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.128 Kilogram |
| Neto masa | 1.041 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.224 Liter |
| EAN/UPC | 5714279708318 |