Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

SFA 10, G, 23 bar

148F4223

Nastavitev tlaka [bar]: 23, Vrsta priključka: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Certificiran koeficient diska0.85 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dvig [mm]2.30 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime izdelkaSafety relief valve
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]10 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 223 Safety valve
Nastavitev tlaka [bar]23 bar
Nastavitev tlaka [psig]334 psig
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaCap
Površina toka [in2]0.056 in²
Površina toka [mm2]36.3 mm²
Površinski premazZn (TLP)
Premer pretoka [mm]6.8 mm
Premer pretoka [palcev]0.268 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVarnostni razbremenilni ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACUA
Standard priključkaISO 228-1
Standard za pridobitev soglasjaISO 4126-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Tlačni certifikatDanfoss certificate included
Velikost dovodnega priključka [mm]10.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2 in
Velikost odvodnega priključka [mm]15.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/4 in
Velikost priključka [in]3/8 in
Vrsta izdelkaSFA 10
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.119 Kilogram
Neto masa1.041 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.333 Liter
EAN/UPC5714279707748