Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

SFA 15-50, G, 24 bar

148F4114

Nastavitev tlaka [bar]: 24, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Certificiran koeficient diska0.39 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dvig [mm]1.90 mm
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime izdelkaSafety relief valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPSFA 15
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]15 mm
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 24BAR SET PRESS.
Nastavitev tlaka [bar]24 bar
Nastavitev tlaka [psig]348 psig
Nominalni premerDN < 15
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaSafety Relief Valve
Opombe0
Oznaka CEYes
Površina toka [in2]0.206 in²
Površina toka [mm2]133.0 mm²
Premer pretoka [mm]13.0 mm
Premer pretoka [palcev]0.512 in
Priključek notranji/zunanjiExternal
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovVarnostni razbremenilni ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACUA
Št. dokumenta SCIPb6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Standard priključkaISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Tlačni certifikatTÜV certificate included
Velikost dovodnega priključka [palcev]3/4
Velikost odvodnega priključka [palcev]1
Velikost priključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaSFA 15-50
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.9 Kilogram
Neto masa1.831 Kilogram
Volume1.285 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428944762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm