SFA 15, G, 18 bar
148F3318
Nastavitev tlaka [bar]: 18, Vrsta priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
148F3318
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Certificiran koeficient diska | 0.73 kg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dvig [mm] | 4.80 mm |
| Height (EF000040) | 64 |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime izdelka | Safety relief valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SFA 15 |
| Kategorija | IV |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 15 mm |
| Material Description | SFA 15 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nastavitev tlaka [bar] | 18 bar |
| Nastavitev tlaka [psig] | 261 psig |
| Nominalni premer | DN < 15 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Safety Relief Valve |
| Opombe | 0 |
| Oznaka CE | Yes |
| Površina toka [in2] | 0.206 in² |
| Površina toka [mm2] | 133.0 mm² |
| Premer pretoka [mm] | 13.0 mm |
| Premer pretoka [palcev] | 0.512 in |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priključek notranji/zunanji | External |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Varnostni razbremenilni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEACUA |
| Št. dokumenta SCIP | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlačni certifikat | TÜV certificate included |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 3/4 |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1 |
| Velikost priključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | SFA 15 |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.896 Kilogram |
| Neto masa | 1.844 Kilogram |
| Volume | 1.333 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |