Danfoss logo
BSV safety relief valve

BSV 8, G, 10 bar

2416+316

Vrsta dovodnega priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Certificiran koeficient diska0.43 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dvig [mm]1.45 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime izdelkaSafety relief valve
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]8 mm
Material DescriptionBSV 8 T 310 Safety valve 10 bar
Nastavitev tlaka [bar]10 bar
Nastavitev tlaka [psig]145 psig
Nominalni premerDN < 15
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaSafety Relief Valve
Oznaka CEYes
Površina toka [in2]0.078 in²
Površina toka [mm2]50.0 mm²
Premer pretoka [mm]8.0 mm
Premer pretoka [palcev]0.315 in
Priključek notranji/zunanjiExternal
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVarnostni razbremenilni ventili
Karakteristika
Vrednost
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Standard priključkaISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-22 °F
Temperaturni razpon s POV [°C] [Maks]100 °C
Temperaturni razpon s POV [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon s POV [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon s POV [°F] [Min]-58 °F
Temperaturni razpon z varnostnim ventilom [°C] [Maks]100 °C
Temperaturni razpon z varnostnim ventilom [°C] [Min]-30 °C
Temperaturni razpon z varnostnim ventilom [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon z varnostnim ventilom [°F] [Min]-22 °F
Tlačni certifikatTÜV certificate included
Velikost dovodnega priključka [palcev]3/4
Velikost odvodnega priključka [palcev]1
Velikost priključka [in]5/16 in
Vrsta dovodnega priključkaG
Vrsta izdelkaBSV 8
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.666 Kilogram
Neto masa1.563 Kilogram
Volume1.333 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428191951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm